ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
インバータ

H-Max インバータ

さらなるコスト削減を追求

H-Maxシリーズのインバータは、ファン、ポンプ、流体制御用途のHVAC市場要件に合わせて設計されています。特許取得済みの省エネアルゴリズム、高短絡電流定格、直感的なユーザーインターフェイスにより、お客様は、エネルギー効率が高く安全で使いやすいソリューションを、周波数ドライブのニーズに合わせてご使用になれます。

当社で最も先進的なHVACドライブ

PowerXL DH1 HVACドライブは、H-Maxに求められるすべての機能を備えており、今後必要となる技術革新を実現します。

H-Max HVAC VFDのコア機能

  • 高い信頼性:最高+50°Cの業界最高レベルの周囲温度動作範囲、コンフォーマル基板、ブレーキチョッパー、取り外し可能なキーパッド
  • 効率的:特許取得済みのオンボードActive Energy Controlにより、最大10%の省エネ、5%のDCチョーク、入力サージ保護M内蔵EMI/RFIフィルタ
  • 使いやすい:事前構成済みアプリケーションのクイックスタートウィザード、PCツールソフトウェア、コピー&ペースト機能付きキーパッド、電子バイパス、ファイアモード
  • 省スペースデザイン:コンパクトなサイズ、オープンタイプの12オプション、Bacnet MS/TP、Bacnet IP、広範なI/Oなどのオンボード通信

アクティブなエネルギー制御で大幅な省エネを実現

効率性とコスト削減

より高度なVFDシリーズをご紹介します。このシリーズは、効率性の向上とコスト削減に加え、他メーカーを大きく上回る最大10%の省エネを実現しています。

エネルギーコストをどの程度削減できるでしょうか?

エネルギーコスト削減の実施。省エネ試算ツールをダウンロードし、直入れスタータではなくVFDを適用することでエネルギー消費をどの程度削減できるかご確認ください。
hmax-demo-tool.jpg

H-Max HVACインバータのオンラインデモをご覧ください。

仕様

H-Max インバータのモデルと仕様

当社のH-Maxインバータの各種モデルについては、こちらをクリックしてください。
ダウンロードリンク
X
Download Close