Lejupielādēt dokumentu () no 20
Kontaktori un starteri

EMS2 elektroniskais motora palaidējs

Eaton Moeller sērijas EMS2 elektroniskais motora palaidējs apvieno visas standarta motora palaidēja funkcijas vienā ļoti kompaktā ierīcē. Pateicoties 22,5 mm platumam, to var izmantot jebkurā pielietojumā, kurā nepieciešama piedziņa motoriem ar līdz pat 3 kW jaudu. EMS2 elektronisko motora palaidēju var izmantot DOL un reversēšanas iedarbināšanai, vienlaikus nodrošinot plašu pārslodzes aizsardzību un avārijas apturēšanas funkciju (SIL 3). SmartWire-DT saskarne aizvieto standarta vadības elektroinstalāciju, kā arī nodrošina papildu informāciju.

Kalpošanas laiks:
30 miljoni darbību
Pārslēgšanas tehnoloģija:
hibrīda tehnoloģija
Daudzfunkcionāli:
5 funkcijas 1 ierīcē

Galvenās iezīmes

  • DOL un reversēšanas iedarbināšana
  • Motora izejas jauda (AC-3 / 400 V) 0,06–3 kW
  • Plaša diapazona pārslodzes aizsardzība
  • Avārijas apturēšanas kontaktors (SIL 3)
  • 22,5 mm platums
  • Papildu uzraudzības funkcijas, izmantojot SmartWire-DT
  • Hibrīda pārslēgšanas tehnoloģija
  • ATEX sertifikācija
  • Aizsardzība pret īsslēgumu

Daudzfunkcionāls – 5 vienā

Elektroniska motora aizsardzība, integrēts reversēšanas palaidējs, droša apturēšana, inteliģentā savienošana tīklā, motora palaidējs ar ilgu kalpošanas laiku (hibrīda pārslēgšanas tehnoloģija)

 

 

Current Setting 

The video shows how the current setting is made on the device. 

Vienkārši. Daudzfunkcionāli. Droši.

Salīdzinot ar standarta motora palaidējiem, EMS2 ļauj ievērojami vieglāk un ātrāk īstenot pielietojumus ar drošu apturēšanu saskaņā ar SIL 3 un PLe. Daudzfunkcionālā konstrukcija ļauj vieglāk izveidot galvenās/vadības ķēdes, tādējādi samazinot aparatūras komponentu skaitu par 70 %.

SmartWire-DT – pievienotā vērtība visai iekārtai

SmartWire-DT sistēma aizvieto standarta slēgiekārtas vadības elektroinstalāciju ar iespraužamo pievienojumu (plug-in), kam pieejama komunikācija. Tādējādi samazinot laiku, kas nepieciešams elektroinstalācijas ierīkošanai, pārbaudēm un ekspluatācijas uzsākšanai.

Motora palaidēja barošanas sistēma – vienkārša, pielāgojama un droša

Ar papildaprīkojumā pieejamo piederumu EMS-X, EMS2 elektronisko motora palaidēju var vienkārši integrēt barošanas sistēmā, neizmantojot instrumentus. Tā kā pievienošanas (plug-in) tehnoloģija automātiski izveido elektrisku un mehānisku savienojumu ar barošanas moduli, motora palaidējs ir nekavējoties gatavs lietošanai.

EMS apvieno izcili kompaktu konstrukciju un standarta motora palaidēju tradicionālās funkcijas. To nelielais vispārējais platums (22,5 mm) nozīmē, ka šīs ierīces var izmantot visur, kur vien nepieciešama motoru piedziņa ar līdz pat 3 kW jaudu.

Specifikācijas

Izceliet atšķirības
Rādīt tikai atšķirības
Slēpt tukšās iezīmes
Lejupielādes saites
X
Download Close