Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

281226
DILM150-XVB

Eaton Moeller® series DILM Connector, for DILM40-65

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series DILM connector
Catalog Number
281226
EAN
4015082812263
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
3.4 mm
Product Width
7.06 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL
Model Code
DILM150-XVB

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
For mechanically linking contactor relays in combinations

Vispārīga informācija

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Distance
0 mm distance between relays.
Product category
Accessories

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.