Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

281227
DILM32-XVB

Eaton Moeller® series DILM Connector, for DILA, DILM7-32

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series DILM connector
Catalog Number
281227
EAN
4015082812270
Product Length/Depth
15.6 mm
Product Height
5.6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
1.22 g
Certifications
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
UL Recognized
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL 508
Model Code
DILM32-XVB

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
For mechanically linking contactor relays in combinations

Vispārīga informācija

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Distance
0 mm distance between relays.
Product category
Accessories

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.