Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

NETWORK-M2

Eaton Gigabit Network Card Mini-Slot for UPS

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton UPS network card
Catalog Number
NETWORK-M2
UPC
786689016890
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
42 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CE

IDSIG detektoru specifikācijas

Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Type of accessory/spare part
Network interface

Vairāk papildu specifikācijas

Type
Network Card

Tīkla releja kartes specifikācijas

Card slot type
Mini-Slot
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Serial interface
USB
Type of accessory/spare part
Network interface
Used with
Single-phase UPS

Eksportēt produkta specifikāciju