Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Unités de distribution de l’alimentation des équipements informatiques

Eaton Metered Input Rack PDU

La gamme ePDU G3 Metered Input permet la mesure des consommations de l’ePDU complet et des groupes de prises de sortie pour un équilibrage des charges optimal (pas de commutation (arrêt/redémarrage) possible sur ce modèle). Cette gamme comprend également un système de facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de précision), un module intelligent (eNMC) changeable à chaud avec écran LCD avancé (visualisation V, A, W et kWh) et un système de chaînage (Daisy Chain) permettant de connecter jusqu’à 8 ePDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.

Compatible réseau & LCD

La gamme Eaton PDU Metered Input est compatible réseau et comprend un écran LCD avancé pour une configuration facile.Elle comprend également des composants réseau changeables à chaud – sans modification de l'état des prises de sortie.

Système de facturation

Système de facturation IEC +/-1% : Mesurez votre consommation d’énergie (kWh) et en V, W et A avec une grande précision.

Mesure du courant

Mesure du courant d’entrée et des phases, disjoncteur, mesure du courant
Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close