Document downloaden () van 20
Automatiseren, bedienen, signaleren, schakelen en beveiligen

SmartWire-DT intelligent bedradingssysteem

SmartWire-DT kan worden gebruikt om verschillende componenten binnen en buiten de besturingskast op een tijdbesparende en eenvoudige manier met elkaar te verbinden. Dit leidt tot aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen in het machine- en systeemontwerp. De SmartWire-DT oplossing vervangt ook de foutgevoelige point-to-point bekabeling en maakt een uniforme communicatie met alle systeemcomponenten mogelijk.

Tevens functioneert SmartWire-DT als een intelligent bedradingssysteem wat het uitlezen van data uit het gehele netwerk mogelijk maakt. Als gevolg daarvan ontvangen gebruikers realtime gedetailleerde applicatiegegevens die kunnen worden gebruikt voor vroegtijdige diagnose. SmartWire-DT gebruikers profiteren zo van een verhoogde productiviteit, preventief onderhoud en een geoptimaliseerde systeembeschikbaarheid.

Snelle bekabeling:
Tot 85 % sneller
Een toekomstbestendig systeem:
IoT ready
Compact:
Ruimtebesparing tot 40 % in de besturingskast

Belangrijke kenmerken

  • 70% kostenvermindering bij de projectplanning
  • Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid binnen en buiten de besturingskast
  • Kan ook worden gebruikt in grotere systemen over een afstand tot 600 meter
  • Een intelligent verbindingssysteem dat gedetailleerde data uit het hele netwerk leest
  • Flexibel onderhoud vanaf elke locatie en op elk moment dankzij de toegang tot data op afstand
  • Kan worden gebruikt bij temperaturen van 0 °C tot +55 °C (IP20), en -20 °C tot +70 °C (IP65) 

Geïntegreerd systeem

Het SmartWire-DT systeem bevat een breed scala aan componenten, die snel en eenvoudig kunnen worden aangesloten, hetzij direct via de geïntegreerde interface, of via functiemodules. De beschikbare componenten zijn o.a. bedienings- en signaleringsapparatuur, magneetschakelaars, motorstarters, frequentieregelaars en hydraulische modules. SmartWire-DT kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande toepassingen via de SWD gateway, en het systeem kan worden aangesloten op een PLC via industriële communicatieprotocollen of op een Eaton HMI / PLC touch display met geïntegreerde SmartWire-DT interface.

Een eenvoudige plug-en-play oplossing

Afhankelijk van het gekozen bussysteem van de bovenliggende controller kunnen tot 99 modules worden aangesloten met een enkele SmartWire-DT kabel, tot een totale lengte van 600 m. De SmartWire-DT kabel vormt het hart van het systeem. Een vlakbandkabel wordt gebruikt om schakelapparatuur in het besturingspaneel aan te sluiten, terwijl een ronde kabel sensoren / actuators verbindt met IP67 SWD apparaten buiten de kast. De sterke punten van dit intelligente systeem zijn vooral duidelijk als het gaat om het ontwerpen en bouwen van standaardmachines. De SWD connectoren kunnen eenvoudig worden voorgeconfigureerd op de vlakbandkabel, wat tijd bespaart tijdens de projectplanning en de bedrading. De connectoren voorkomen ook bedradingsfouten, waardoor de tijd die nodig is voor het testen van de bedrading en de inbedrijfstelling tot 70 % kan worden gereduceerd.

Alle data in 1 oogopslag

De SmartWire-DT technologie is inmiddels een belangrijk element geworden in de machinebouw en systeemintegratie. Als "IoT ready" platform biedt het de gebruikers een centrale toegang tot de gegevens van hun hele systeem, waardoor een verhoogde beschikbaarheid en productiviteit wordt gegarandeerd.

Intelligente data-verzameling in machines en systemen

SmartWire-DT bespaart ruimte in het bedieningspaneel doordat het systeem de PLC in- en uitgangen vervangt. Tegelijkertijd dient het als basis voor de industrie 4.0 oplossingen. We hebben verschillende whitepapers en succesverhalen van klanten gepubliceerd die u meer vertellen over de voordelen van SmartWire-DT, inclusief de potentiële kostenbesparingen.

Eenvoudig configureren met SWD-Assist

Onze SWD-Assist software ondersteunt u bij het configureren van SmartWire-DT netwerken. Selecteer gewoon de SmartWire-DT functie-elementen die u nodig heeft uit de catalogus en zet ze op de juiste plaats. Configuraties kunnen worden opgeslagen en hergebruikt in andere projecten. Bovendien kunt u SWD-Assist ook gebruiken om uw netwerk te testen, inclusief de optie om automatisch ontbrekende onderdelen toe te voegen. Ontdek de software door hem hier gratis te downloaden.

Creëer intelligente oplossingen met easyE4

Met de ‘easy’ communicatiemodule voor SmartWire-DT kan informatie over de componentenstatus worden opgevraagd via de krachtige easyE4 mini PLC. Status- en procesinformatie van alle via SmartWire verbonden apparaten is beschikbaar via de easyE4 en vereenvoudigt diagnose en probleemoplossing. Bovendien kunnen parameters van frequentieregelaars, zoals instellingen van de motorfrequentie, eenvoudig worden aangepast met behulp van de mini PLC. De functies van de SWD-Assist zijn geïntegreerd in de easySoft programmeersoftware - 1 tool om een volledige easyE4 toepassing te configureren!

Informatie over status en parametrisering in het kort

Met de SmartWire-DT communicatiemodule PXR-RCAM-SWD is statusinformatie en parametrisering van de digitale NZM vermogensautomaat beschikbaar. Alle gegevens, zoals statusparameters, eventprotocollen of algemene instellingen, zijn toegankelijk (read/write) en kunnen worden gebruikt voor bijv. voorspellend onderhoud.

SmartWire-DT - Promotievideo en referentieprojecten

    Specificaties
    Verschillen markeren
    Toon enkel verschillen
    Blanco kenmerken verbergen
    Download Links
    X
    Download Close