Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Infrastruktura (przestrzeń grey space)

Zarządzaj przepływem bezprzerwowej energii wysokiej jakości od momentu jej dostarczenia do budynku do momentu, gdy zasili ona Twoje serwery. Nasze doświadczenie pomoże Ci w osiągnięciu właściwej równowagi między pojemnością, a wydajnością.

Zbuduj inteligentną infrastrukturę

Wymagania stawiane infrastrukturze centrum przetwarzania danych stale się zmieniają. W miarę rozwoju firmy, im więcej aplikacji jest uruchamianych, tym więcej energii potrzeba do ich zasilania. Aby zapewnić sukces biznesowy, należy zapewnić bezpieczeństwo zasobów, obniżyć koszty dzięki elastycznemu projektowi i uprościć zarządzanie systemem za pomocą usług z jednego źródła.

Budowanie infrastruktury przyszłości

Chroń swoje zasoby

Dbamy o bezpieczeństwo tak samo jak Ty. W rzeczywistości jest to dla nas tak ważne, że nieustannie inwestujemy w badania i rozwój oraz jesteśmy liderem w branży produktów i usług zaprojektowanych właśnie z myślą o bezpieczeństwie. Rozumiemy potencjalne zagrożenia, z którymi masz do czynienia i opracowaliśmy produkty, które je zmniejszają, a w niektórych przypadkach całkowicie eliminują. Pracując z nami, możesz mieć całkowitą pewność, że począwszy od zasilania, aż do odbiorów, Twoi pracownicy i sprzęt są należycie chronieni.
Monitors and empty desk in control room

Redukcja kosztów dzięki większej elastyczności

W branży istnieje presja, aby budować infrastrukturę mechaniczną i elektryczną po możliwie najniższych kosztach. A ostatnią rzeczą, na którą możesz sobie pozwolić, jest budowa ponad Twoje potrzeby. Pomożemy Ci w przyszłościowym planowaniu, jak również dostarczymy projekt i wyposażenie, które zapewnią Ci elastyczność. Inwestuj tylko w sprzęt, którego potrzebujesz dzisiaj, a jednocześnie bądź przygotowany na szybką rozbudowę systemu. Z naszą pomocą zdążysz z realizacją swoich planów na czas, a Twoja działalność będzie lepiej dostosowana do procesu inwestycyjnego w infrastrukturę IT.

Uproszczenie procesów dzięki usługom z jednego źródła

Server room technicians working on panel
Współpracując z nami masz pewność, że cały system będzie działał nieprzerwanie i bezpiecznie. Posiadamy doświadczenie wymagane do świadczenia usług na etapie projektowania, budowy i oddania do użytku infrastruktury centrum przetwarzania danych. Od oceny projektu, poprzez instalację, aż po konserwację, Twoje wymagania eksploatacyjne zostaną spełnione.

Więcej zastosowań i rodzaje centrów przetwarzania danych

Rodzaj centrum przetwarzania danych

Średnie i duże przedsiębiorstwa

Rodzaj centrum przetwarzania danych

Współdzielone centrum przetwarzania danych

Rodzaj centrum przetwarzania danych

Hiperskalowe centra przetwarzania danych