Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Współdzielone i kolokacyjne centra przetwarzania danych

Zarządzanie współdzielonym centrum przetwarzania danych wymaga uwzględnienia różnych modeli biznesowych. Jest to złożona kwestia, podczas gdy na rynku wymagana jest dostępność przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pomożemy Ci zmniejszyć złożoność szybko zmieniającej się, w zależności od potrzeb, architektury IT.

Wyjątkowa niezawodność i efektywność to atuty na tle konkurencji

Wielu klientów to wiele zróżnicowanych wymagań. To właśnie zaspokajanie ich unikalnych potrzeb jest motorem wzrostu. Możemy pomóc Ci w minimalizacji kosztów sprzętu, planowania i instalacji oraz sprawnie poruszać się w szybko zmieniającym się otoczeniu IT. Aby odnieść sukces, niezbędne jest szybkie wdrażanie infrastruktury centrum przetwarzania danych na odpowiednią skalę.

W centrum zainteresowania klienta: Centra przetwarzania danych Zenium

Sprawne wdrażanie

Colocation data center
Twoje współdzielone centrum przetwarzanie danych stanowi dynamiczne środowisko i wymaga solidnych zasobów elektrycznych, które mogą zaspokoić jego aktualne potrzeby oraz umożliwić jego szybki rozwój. Dzięki kompaktowym, elastycznym rozwiązaniom, które są łatwe zarówno we wdrożeniu, jak i zarządzaniu oraz gamie produktów i usług, które zostały zaprojektowane z myślą o modułowej skalowalności, pomożemy Ci spojrzeć na Twoje centrum przetwarzania danych jako na zintegrowany system. Zapewni to współdziałanie, które obniża koszty, zmniejsza ryzyko i tworzy bezpieczniejsze środowisko pracy przez cały okres działalności firmy. 

Dostęp do najszerszej oferty na rynku

Począwszy od zasilania sieciowego, a skończywszy na gniazdach zasilających, pomożemy Ci w pomiarach i zarządzaniu Twoim systemem zasilania dzięki naszej bogatej wiedzy i kompleksowemu portfolio produktów. Nasza oferta obejmuje rozdział energii, zasilanie gwarantowane, zarządzanie przepływem powietrza, usługi inżynieryjne, wsparcie techniczne oraz systemy zarządzania. Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby po integracji w jeden system zapewniać sprawne procesy operacyjne.
Caucasian technician using computer in server room

Niższy całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki innowacyjnej konstrukcji

Gdy zarządzanie kosztami ma kluczowe znaczenie, niezbędne są produkty zaprojektowane z myślą o niższym TCO. Nasze wysokowydajne rozwiązania w zakresie zasilania gwarantowanego i dystrybucji energii zapewniają maksymalne oszczędności dzięki niezrównanej sprawności i innym parametrom, takim jak niskie zniekształcenia harmoniczne (THD) i wysoki współczynnik mocy. Nasza innowacyjna, beztransformatorowa konstrukcja systemów UPS redukuje zużycie surowców i obniża koszty transportu, dzięki bardziej kompaktowej budowie. Nasze systemy zarządzania przepływem powietrza i odprowadzaniem ciepła optymalizują temperaturę w Twoim centrum przetwarzania danych i zwiększają indywidualną wydajność szaf rack, a także efektywność chłodzenia CRAC.
  • Współdzielone i kolokacyjne centra przetwarzania danych

    Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób możesz zoptymalizować swoje centrum przetwarzania danych korzystając z naszego centrum wiedzy
    Dowiedz się więcej
UPS Eaton 93PM 30 - 500 kVA
UPS Eaton 93PM 30 - 500 kVA
eaton-network-and-modbus-card-ms-scare-nl.jpg
Karta sieciowa firmy Eaton i karta Modbus
EllipsePro_DC.jpg
UPS Eaton Ellipse PRO
eaton-93ps-ups-new.jpg
UPS Eaton 91PS i 93PS
eaton-9phd-industrial.jpg
UPS Eaton 9PHD Industrial
eaton-93E-left.jpg
UPS Eaton 93E
9px.jpg
UPS 9PX
eaton-network-card-ms-nl.jpg
Przemysłowa karta przekaźnikowa MS
UPS Power Xpert 9395P
UPS Power Xpert 9395P

Więcej zastosowań i rodzaje centrów przetwarzania danych