Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Szafa serwerowa

Wykorzystaj w sposób efektywny dostępną przestrzeń fizyczną na szafy serwerowe, nawet jeśli nie była ona pierwotnie przeznaczona dla infrastruktury IT. Pomożemy Ci w ich zarządzaniu, organizacji i zabezpieczeniu.

Przekształć swoją szafę serwerową w wydajny system IT

Szafy serwerowe przybierają różne kształty i rozmiary, a każda z nich jest ważnym elementem ekosystemu informatycznego. Wykorzystanie dostępnej przestrzeni jest często wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie była ona pierwotnie przeznaczona dla sprzętu IT. Efektywne zarządzanie energią i oprzewodowaniem pomoże efektywnie wykorzystać powierzchnię do zagospodarowania.

Najlepsze praktyki dla Twojej szafy serwerowej

Ta publikacja pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości szafy serwerowej.

Zorganizuj się

Odpowiednia szafa rack może wyeliminować bałagan w okablowaniu sieciowym i znacznie oczyścić przestrzeń. W rzeczywistości wybór najlepszej szafy dla danego systemu ma kluczowe znaczenie dla ogólnego stanu i funkcjonalności Twojej infrastruktury IT.

Nasze szafy rack i produkty do zarządzania okablowaniem umożliwiają przechowywanie, zasilanie, zarządzanie i chłodzenie sprzętu IT o krytycznym znaczeniu. Zapewniają one bezpieczeństwo serwerów, przełączników sieciowych i pamięci masowych. Ponadto dodają kolejną warstwę zabezpieczeń dla aplikacji, w których mogą być przechowywane poufne informacje, takie jak dane o kartach kredytowych, transakcje bankowe lub dane osobowe.

active-equipment-cable-managers.jpg

Chroń swoją infrastrukturę IT

Strategicznie zaprojektowana szafa serwerowa pomaga zapewnić ochronę Twojej infrastruktury energetycznej, dzięki czemu nigdy nie doświadczysz niespodziewanego braku zasilania. 

Pomożemy Ci zapewnić bezpieczną, czystą energię dla sprzętu IT podczas przerw w dostawach prądu, przepięć i innych problemów z zasilaniem. Dzięki oprogramowaniu, które pozwala na ochronę pracy serwerów, niezależnie od tego, czy przenosimy się na dostępne serwery lokalne, czy do działającego w chmurze serwera kopii zapasowych, pomożemy Ci wydłużyć czas bezawaryjnej pracy.

Zarządzaj siecią na swój własny sposób

ePDU-unlocked-plug.jpg

Sposób zarządzania szafą serwerową jest jednym z kluczowych elementów do uzyskania wydajności, niezawodności i dostępności infrastruktury IT. Pomożemy Ci zarządzać Twoją siecią tak jak preferujesz, w sposób zdalny lub na poziomie szafy rack.

Dzięki naszej pomocy możesz monitorować swoją sieć energetyczną i wszystkie podłączone do niej urządzenia z poziomu zdalnej/wirtualnej konsoli, grupować wiele zasilaczy UPS/źródeł zasilania, monitorować temperaturę i wilgotność otoczenia, otrzymywać natychmiastowy dostęp do alarmów i inicjować migrację maszyn wirtualnych lub ich bezpieczne wyłączenie w przypadku przedłużającej się przerwy w dostawie prądu.

 

 

UPS Eaton 93PM 30 - 500 kVA
UPS Eaton 93PM 30 - 500 kVA
eaton-network-and-modbus-card-ms-scare-nl.jpg
Karta sieciowa firmy Eaton i karta Modbus
EllipsePro_DC.jpg
UPS Eaton Ellipse PRO
eaton-93ps-ups-new.jpg
UPS Eaton 91PS i 93PS
eaton-9phd-industrial.jpg
UPS Eaton 9PHD Industrial
eaton-93E-left.jpg
UPS Eaton 93E
9px.jpg
UPS 9PX
eaton-network-card-ms-nl.jpg
Przemysłowa karta przekaźnikowa MS
UPS Power Xpert 9395P
UPS Power Xpert 9395P

Więcej zastosowań i rodzaje centrów przetwarzania danych

Rodzaj centrum przetwarzania danych

Małe przedsiębiorstwa

Aplikacja

Serwerownia