Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Centrum przetwarzania danych (przestrzeń white space)

Zarządzaj swoim centrum przetwarzania danych w pełnym zakresie, włącznie z monitorowaniem zużycia energii. Pomożemy Ci upewnić się, że każdy element wyposażenia, sprzęt i aplikacje działają na optymalnym poziomie.

Dostosuj niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo swojego centrum przetwarzania danych do idealnego poziomu

Optymalizacja centrów przetwarzania danych w celu zapewnienia najwyższej wydajności jest sporym wyzwaniem. Należy stale dbać o to, aby każda część systemu działała z zachowaniem odpowiedniego poziomu niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa.

Rozwiązania dla przestrzeni white space, które zwiększają efektywność przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Zmniejsz ryzyko przestoju

Nawet kilkusekundowa przerwa w pracy może oznaczać katastrofę. Dlatego oferujemy niezawodne urządzenia dystrybucyjne oraz systemy zasilania gwarantowanego (UPS), aby zapewnić stały przepływ wysokiej jakości energii. 

 

Konfigurując centrum przetwarzania danych, pomagamy również we wdrożeniu programu odzyskiwania danych w przypadku awarii, aby pomóc w radzeniu sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami kryzysowymi, zabezpieczeniu danych i sieci, dzięki czemu Twoja firma będzie mogła kontynuować swoją działalność bez żadnych przeszkód. Nasze produkty zapewniają wyższą dostępność i niezawodność, co pozwala na zmniejszenie nadmiarowości zasilania i chłodzenia, z jednoczesnym skróceniem przestojów.

Osiągnij najwyższą wydajność

Nasza innowacyjna, beztransformatorowa konstrukcja systemów UPS redukuje zużycie surowców i obniża koszty transportu, zajmując przy tym znacznie mniejszą powierzchnię. Ponadto nasz system oszczędzania energii (ESS), będący częścią Energy Advantage Architecture, jest pierwszym w branży, który umożliwia trójfazowym zasilaczom UPS, pracującym w trybach eko- lub energo-oszczędnych, zmniejszenie odkształceń harmonicznych, poprawę współczynnika mocy i zrównoważenie obciążenia w celu zwiększenia niezawodności i wydajności. Dzięki naszemu oprogramowaniu Power Xpert Insight, możliwe jest przeanalizowanie wzorców zużycia energii, identyfikowanie jej nieoptymalnego zużycia i wprowadzenie rzeczywistych oszczędności. Nasza fachowa wiedza i technologia pozwoliły nam stworzyć wiodące w branży produkty i usługi, które w najbardziej efektywny sposób wykorzystują Twoje zasoby - energię elektryczną, wodę, personel, procesy, przestrzeń i kapitał.

Chroń ludzi, sprzęt i dane

Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby chronić wszystkie cenne zasoby oraz ludzi, którzy nimi zarządzają. Wiemy, że bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Aby pomóc w ochronie danych, urządzeń i Twojego personelu, oferujemy badania diagnostyczne pod kątem występowania zwarć łukowych, programy modernizacji oraz audyty bezpieczeństwa. Pomagamy również w szkoleniu operatorów, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Co więcej, nasze narzędzia diagnostyki zapobiegawczej i urządzenia monitorujące mogą pomóc w zapobieganiu awariom, zanim do nich dojdzie.
  • Więcej na temat przestrzeni white space

    Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób możesz zoptymalizować swoje centrum przetwarzania danych korzystając z naszego centrum wiedzy
    Dowiedz się więcej

Więcej zastosowań i rodzaje centrów przetwarzania danych

Rodzaj centrum przetwarzania danych

Współdzielone i kolokacyjne centra przetwarzania danych

Aplikacja

Szafa serwerowa

Rodzaj centrum przetwarzania danych

Hiperskalowe centra przetwarzania danych