Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Hiperskalowe centrum przetwarzania danych

W świecie hiperskalowych centrów przetwarzania danych tylko jedno jest pewne: ilość danych będzie stale rosnąć i trzeba temu sprostać. Zasilanie wysokowydajnych systemów obliczeniowych wymaga innowacyjnych rozwiązań.

Zredukuj swoje hiperskalowe wyzwania do mniejszych rozmiarów

„Big data” staje się jeszcze większe. Obecnie brak jest czasu na długotrwałą rozbudowę centrum danych. Zdolność do skalowania w sposób szybki i oszczędny, przy jednoczesnym zachowaniu wrażliwości na różne sytuacje i niezawodności są podstawą Twojego sukcesu. Sprostaj wymaganiom wysokiej gęstości dzięki zastosowaniu elastycznych rozwiązań, które można szybko wdrożyć.

Sprostaj wysokim wymaganiom poprzez wysoką wydajność

Dla środowisk Big data nie ma lepszego partnera niż Eaton. Nasze niezrównane doświadczenie oraz innowacyjna oferta produktowa zapewniają wysoką wydajność dla rozwiązań o dużej gęstości. Nasze systemy UPS zapewniają bezprecedensową wydajność energetyczną, optymalną niezawodność i skalowalność, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię. Zaawansowane systemy monitorowania i pomiaru zapewniają maksymalną kontrolę i sprawność. 
514412443.jpg

Wzrost wydajności od podstaw

514412983.jpg

Wiemy, że nawet najmniejsze usprawnienia mogą przełożyć się na ogromne oszczędności. Mniejszy rozmiar sprzętu pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie cennej przestrzeni. Wdrożenie systemu oszczędzania energii w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, nawet w małym stopniu, może mieć duży wpływ na rezultat końcowy. Systemy zdalnego monitorowania mogą skrócić czas reakcji na awarię i zmniejszyć liczbę przestojów. Pomożemy Ci zminimalizować kosztowne przestoje i zoptymalizować dostępność.

 

Szybkie wdrażanie elastycznych rozwiązań

Jeśli nie możesz wdrażać rozwiązań wystarczająco szybko, to znaczy że wykorzystujesz nieprawidłowe rozwiązania. Projektujemy rozwiązania z myślą o przyszłości, aby zapewnić elastyczność umożliwiającą szybkie i ekonomiczne dotarcie do celu. Nasze produkty są modułowe, więc możesz rozbudowywać je blokowo, unikając kosztów sprzętu, ktory nie jest Ci dzisiaj potrzebny.

Wiele z naszych rozwiązań jest wstępnie przygotowanych i przetestowanych lub prefabrykowanych w celu przyspieszenia i usprawnienia instalacji. Możemy pomóc w ułatwieniu tego procesu, jak również zapewnić usługi serwisowe, tak aby Twój system nigdy nie doświadczył przestoju.

  • Informacje na temat hiperskalowych centrów przetwarzania danych

    Zoptymalizuj swoje hiperskalowe centrum przetwarzania danych, korzystając z naszego centrum wiedzy
    Dowiedz się więcej
UPS Eaton 93PM 30 - 500 kVA
UPS Eaton 93PM 30 - 500 kVA
eaton-network-and-modbus-card-ms-scare-nl.jpg
Karta sieciowa firmy Eaton i karta Modbus
EllipsePro_DC.jpg
UPS Eaton Ellipse PRO
eaton-93ps-ups-new.jpg
UPS Eaton 91PS i 93PS
eaton-9phd-industrial.jpg
UPS Eaton 9PHD Industrial
eaton-93E-left.jpg
UPS Eaton 93E
9px.jpg
UPS 9PX
eaton-network-card-ms-nl.jpg
Przemysłowa karta przekaźnikowa MS
UPS Power Xpert 9395P
UPS Power Xpert 9395P

Więcej zastosowań i rodzaje centrów przetwarzania danych