Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Rozdzielnica MCB, 3x9 modułów, Wys. x szer. x gł. = 250 x 375 x 150 mm
| Nazwa produktu |
Obudowa Eaton xEnergy Safety CI dla wyłączników nadprądowych MCB
|
| Numer katalogowy |
000239
|
| EAN |
4015080002390
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
250 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
2.992 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Kod modelu |
AE/I43E
|
| Funkcje |
Przygotowana obudowa
Plombowane |
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Obudowa dla aparatury modułowej
|
| Kolor |
Szary
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Dolna cz.: 960°C / pokrywa: 850°C; wymagania wg normy prod. spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Typ obudowy |
Inne
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
transparentne Jedna |
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Materiał obudowy |
Plastyk
|
| Głębokość wewnętrzna |
150 mm
|
| Liczba i pojemność zacisków (PE i N) |
Na każdym 3 x (2,5–25 mm²)
Na każdym 21 x (0,5–4 mm²) |
| Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie) |
27
|
| Liczba rzędów |
3
|
| Typ jednostki |
Samodzielne urządzenie
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
9
|
| Głębokość wbudowania |
100 mm
|
| Sposób montażu |
Szyny DIN
Montaż natynkowy |
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
16 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
32 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
19 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
17 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
38 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
35 W
|