Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

044016
WW3-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Profil montażowy ramy, poziomy, dł. = 275 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Poziomy profil montażowy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
044016
EAN
4015080440161
Długość/głębokość produktu
275 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.491 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
WW3-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
Używane z
Do systemu dystrybucji naściennej
Rozdzielnice wolnostojące o szerokości 3 paneli
Do naściennego systemu dystrybucji opartego na podłodze

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny
Typ
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej
  • Sekcja do montażu ramy

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm
3
Kształt profilu
Szafa pozioma
Wykończ. powierzchni
ocynkowane profile C
Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie

Eksport specyfikacji produktu