Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, Stal, ocynkowany, D = 3 mm, do obudowy CI45
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Safety Ci metalowa ocynkowana
|
| Numer katalogowy |
003036
|
| EAN |
4015080030362
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
483 mm
|
| Szerokość produktu |
358 mm
|
| Masa produktu |
3.421 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
M3-CI45
|
| Cechy specjalne |
włącznie z 4 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
|
| Używane z |
CI45...
Podstawowa obudowa xEnergy Safety Ci System mocowania |
| Typ akcesor. / części zam. |
Płyty montażowe
|
| Typ |
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa 3 mm, nieperforowana, ocynkowana
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa 3 mm, nieperforowana, ocynkowana |
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|