Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

008136
T0-3-15284/EA/SVB

Eaton Moeller® series T0, wyłącznik główny, 3-biegunowy + N + 1 N/O + 1 N/C, 20 A, Funkcja zatrzymania awaryjnego, 90 °, T0-3-15284/EA/SVB do wbudowania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T0, wyłącznik główny
Numer katalogowy
008136
EAN
4015080081364
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
65 mm
Masa produktu
0.142 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60204
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T0-3-15284/EA/SVB

Siłownik

Kolor siłownika
Świeci na czerwono
Typ siłownika
Obrotowy napęd drzwiowy ze sprzęgłem

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.6 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
100 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
110 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
80 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
60 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
13.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
7.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
10 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
10 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
20 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
15.6 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V
8.5 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
20 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Jako wyłącznik awaryjny
Wersja jako wyłącznik naprawczy/serwisowy
Jako rozłącznik główny
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja wyłączania awaryjnego
Liczba biegunów
4

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
400 000 operacji
Sposób montażu
montaż natablicowy
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Liczba styków
3
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż przedni w 4 otworach
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Kąt przełączania
90 °

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
7.5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
6 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
320 A, styki, 1 sekunda
0,32 kA
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
20 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
5
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
130 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
16 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
2 x (0,75 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228
2 x (1 - 2,5) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (1 - 2,5) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
18 - 14 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
1 x (0,75 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
Moment dokręcania
1 Nm, Zaciski śrubowe
8,8 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu