Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

010245
DILEM-10-G(48VDC)

Eaton Moeller® series DILEM, stycznik mocy, 48 V DC, 3-biegunowy, 380 V 400 V, 4 kW, styki Z = zwierne= 1 Z, Zaciski śrubowe, sterowanie DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILEM, miniaturowy stycznik
Numer katalogowy
010245
EAN
4015080102458
Długość/głębokość produktu
54 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.206 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL
UL File No.: E29096
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CE
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILEM-10-G(48VDC)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
40 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
16 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
19 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
10 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
50 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
9 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.3 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
90 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
90 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
64 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
42 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 440 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
110 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0.5 A przy 220 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
1,5 A przy 100 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤15 ms (1 styk połączony szeregowo)
2,5 A przy 60 V, DC L/R ≤15 ms (2 styki połączone szeregowo)
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
6.4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
6.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 12 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 24 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
20 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
300 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
300 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
300 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140

Features & functions

Cechy
Styki R z wymuszonym otwarciem zgodnie z normą EN 60947-5-1 załącznik L, w tym moduły styków pomocniczych
Wyposażone w:
Styk pomocniczy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki miniaturowe do silników i obciążeń rezystancyjnych
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
200 000 operacji (przy 240 V, AC-15)
20 000 000 operacji
150000 operacji (przy 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 styki szereg. przy 0,5 A)
Pozycja montażu
Wg potrzeb (z wyjątkiem pionowej z zaciskami A1/A2 na dole)
Częstotliwość pracy
9000 przestawień mechanicznych/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk główny zwierny, Jednostka podstawowa bez modułu styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
20 g, styk pomocniczy rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
10 g, Styk główny zwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
20 g, styk pomocniczy zwierny Z, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
8 g, Styk pomocniczy zwierny, jednostka podstawowa bez modułu styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
12 ms przy 690 V AC
Czas przełączenia
40 - 50 ms
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V DC x Uc
Pobór mocy
Wygładzone napięcie DC lub trójfazowy mostek prostowniczy
2,3 VA/W przy DC (moc przyciągania/trzymania)
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
48 V
Czas przeł. (AC, zwierne, z moduł. wył. pom., opóźnienie zam.)
70 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
35 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie zam.) — min.
26 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
25 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
15 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Zabezpieczenie przed zwarciami
6 A gG/gL, Maks. Bezpiecznik 500 V, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
10 A szybka, Maks. Bezpiecznik 500 V, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
PKZM0-4, Maksymalny zabezpieczający wyłącznik nadprądowy, Tylko zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 500 V
20 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 500 V
10 A gG/gL

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
15 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
8 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75-1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–14
Moment dokręcania
1,2 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu