Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

012897

Eaton Moeller® series T0 Łączniki zakresowy, T0, 20 A, montaż podtynkowy, 3 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Styki: 6, 45 °, bez samopowrotu, z 0-położeniem, 0-2, numer projektu 15069

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T0, łącznik zakresowy
Numer katalogowy
012897
EAN
4015080128977
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
48 mm
Masa produktu
0.127 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
UL
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T0-3-15069/E

Siłownik

Funkcja elem. wykon.
Z pozycją 0 (wył.)
Bez samopowrotu
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków
6

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.6 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
100 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
110 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
80 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
60 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
20 A przy AC-3, 230 V gwiazda-trójkąt
15,6 A przy AC-3, 500 V gwiazda-trójkąt
8,5 A przy AC-3, 690 V gwiazda-trójkąt
20 A przy AC-3, 400 V gwiazda-trójkąt
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
13.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
7.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
10 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
10 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
20 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Materiał obudowy
Plastyk
Wyposażone w:
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Pozycja 0 (wył.)
Napis
0-2
Liczba biegunów
3

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 1
IP65
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 12
Trwałość mechaniczna
400 000 operacji
Model
Przełącznik włącz/wyłącz
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Liczba styków
3
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Montaż przedni
Kąt przełączania
45 °
Typ
Łącznik zakresowy

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
7.5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
6 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
320 A, styki, 1 sekunda
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
20 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
20 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
5
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
130 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
16 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG)
18–14
Pojemność zacisku (sztywny/pleciony)
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm²
Moment dokręcania
1 Nm, Zaciski śrubowe
8,8 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu