Seria Eaton Moeller® T0 Przełącznik nawrotny, 20 A, montaż tylny, Basic switch, 3 zespoły montażowe, styki: 5, 45°, Numer projektowy 8228
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® T0, przełącznik nawrotny
|
| Numer katalogowy |
013446
|
| EAN |
4015080134466
|
| Długość/głębokość produktu |
67 mm
|
| Wysokość produktu |
48 mm
|
| Szerokość produktu |
48 mm
|
| Masa produktu |
0.119 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
T0-3-8228/XZ
|
| Typ siłownika |
Krótkie pokrętło
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba styków |
5
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
20 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
20 A
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Wyposażone w: |
Pozycja 0 (wył.)
Powrót do położenia 0 |
| Liczba biegunów |
3
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA 1 NEMA 12 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
NEMA 12 |
| Model |
Przełącznik nawrotny
|
| Sposób montażu |
Montaż rozłączny
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Liczba styków |
3
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odpowiednie do |
Montaż ścienny
Montaż rozłączny Montaż przedni |
| Kąt przełączania |
45 °
|
| Typ |
Przełącznik nawrotny
|