Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

015302
Kod modelu: T0-6-126/Z

Seria Eaton Moeller® T0 Wyłącznik gwiazda-trójkąt, 20 A, montaż tylny, 6 zespołów montażowych, styki: 11, 60°, bez samopowrotu, pozycja 0 (WYŁ.), 0-Y-D, numer projektowy 126

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T0, przełącznik gwiazda-trójkąt
Numer katalogowy
015302
EAN
4015080153023
Długość/głębokość produktu
166 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
48 mm
Masa produktu
0.235 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-05
UL
VDE 0660
CE
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60204
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 94
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T0-6-126/Z

Features & Functions

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wyposażone w:
Pozycja 0 (wył.)
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Napis
0-Y-D
Liczba biegunów
3

General information

Stopień ochrony
NEMA 1
NEMA 12
IP65
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 12
Trwałość mechaniczna
400 000 operacji
Model
Wyłącznik gwiazda-trójkąt
Sposób montażu
montaż rozłączny
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Liczba styków
6
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż rozłączny
Montaż natynkowy
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Montaż od przodu
Kąt przełączania
60 °
Typ
Wyłącznik gwiazda-trójkąt

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG)
18–14
Pojemność zacisku (sztywny/pleciony)
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm²
Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Moment dokręcania
1 Nm, Zaciski śrubowe
8,8 lb-in, Zaciski śrubowe

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
100 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
110 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
80 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
60 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
15,6 A przy AC-3, 500 V gwiazda-trójkąt
20 A przy AC-3, 400 V gwiazda-trójkąt
20 A przy AC-3, 230 V gwiazda-trójkąt
8,5 A przy AC-3, 690 V gwiazda-trójkąt
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
13.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
7.6 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
10 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
5 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
20 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
6 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
320 A, styki, 1 sekunda
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
50A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
20 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Switching capacity

Klasa nośności
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
5
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
16 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
130 A
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
7.5 HP

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków
11

Actuator

Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Z pozycją 0 (wył.)
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.6 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015