Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

017897
ZG/I44E-150

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa licznikowa, Wys. x szer. x gł. = 375 x 375 x 175 mm, IP65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Szyna obudowy licznikowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
017897
EAN
4015080178972
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
5.473 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
ZG/I44E-150

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Wyposażone w:
Płyta montażowa
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Szyna licznika dla DIN 43853 wraz z śrubami mocującymi miernik i nakrętkami Metryczne przepusty kablowe wytłoczenia z każdej strony Listwy mocujące do mocowania ściennego Plombowane zamknięcia pokrywy
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
obudowa licznika
krzyż montażowy licznika
Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Izolowana obudowa Ci Obudowy liczników Przygotowane obudowy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Dolna cz.: 960 °C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
transparentne
Brak
Opcjonalne
Stopień ochrony
IP65
Inne maszyny
IK10
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Głębokość montażowa
136 mm
Liczba wejść kablowych
100
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
4
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Typ jednostki
Kompletna obudowa
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Głębokość wbudowania
150 mm
Głębokość wewnętrzna
150 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
27 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
24 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
55 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
48 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
30 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
29 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
27 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
26 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
61 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
58 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
54 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
51 W

Eksport specyfikacji produktu