Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

027405
WS14-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Profil ramy montażowej, pionowy, dł. = 1750 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Profil montażowy pionowy / zewnętrzny Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
027405
EAN
4015080274056
Długość/głębokość produktu
1750 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
3.162 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
WS14-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
Używane z
Rozdzielnice wolnostojące o szerokości 3 paneli
Do rozdzielnic wolnostojących o szerokości 4 paneli
Do naściennego systemu dystrybucji opartego na podłodze
Do systemu dystrybucji naściennej
Sekcja do montażu ramy
Montaż tablicy rozdzielczej
CI izolowana obudowa

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny
Typ
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej
  • Sekcja do montażu ramy

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm
14
Kształt profilu
Sekcja pionowa (zewnątrz)
Wykończ. powierzchni
ocynkowane profile C
Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie

Eksport specyfikacji produktu