Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, Stal, ocynkowany, D = 3 mm, do obudowy CI23
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Safety Ci metalowa ocynkowana
|
| Numer katalogowy |
019709
|
| EAN |
4015080197096
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
0.634 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
M3-CI23
|
| Cechy specjalne |
włącznie z 4 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
|
| Używane z |
CI23
xEnergy Safety Ci Podstawowa obudowa System mocowania |
| Typ akcesor. / części zam. |
Płyty montażowe
|
| Typ |
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa 3 mm, nieperforowana, ocynkowana
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa 3 mm, nieperforowana, ocynkowana |
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|