Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

022643
ZG/I48-200

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa licznikowa, Wys. x szer. x gł. = 750 x 375 x 225 mm, IP65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Szyna obudowy licznikowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
022643
EAN
4015080226437
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
10.385 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
ZG/I48-200

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Wyposażone w:
Płyta montażowa
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Szyna licznika dla DIN 43853 wraz ze śrubami i nakrętkami do mocowania licznika Góra i dół z wytłoczeniami na całej powierzchni dla flansz FL-4… bez wytłoczeń na bokach Listwy mocujące do mocowania ściennego Plombowane zamknięcia pokrywy Przezroczyste: wyposażone u góry i u dołu w całopowierzchniowe wytłoczenia dla flansz FL-4… bez wytłoczeń na bokach
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
krzyż montażowy licznika
obudowa licznika
Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Izolowana obudowa Ci Obudowy liczników Przygotowane obudowy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 40 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Opcjonalne
Brak
transparentne
Stopień ochrony
IK10
IP65
Inne maszyny
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Głębokość montażowa
186 mm
Liczba wejść kablowych
0
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
6
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Typ jednostki
Kompletna obudowa
Szerokość wyrażona liczbą modułów
17
Głębokość wbudowania
200 mm
Głębokość wewnętrzna
200 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
46 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
40 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
93 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
81 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
53 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
50 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
47 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
44 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
107 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
100 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
95 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
88 W

Eksport specyfikacji produktu