Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

026641
STI0,8(230/230)

Eaton Moeller® series STI, transformator sterujący, 0,8 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 230 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 230 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® STI, transformator sterujący
Numer katalogowy
026641
EAN
4015080266419
Długość/głębokość produktu
124 mm
Wysokość produktu
145 mm
Szerokość produktu
151 mm
Masa produktu
10.045 kg
Certyfikat(y)
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
CSA-C22.2 No. 66
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
CE
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66.2-06
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL 5085-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
VDE 0570 Part 2-2
UL Recognized
IEC/EN 61558-2-2
UL 506
UL File No.: E167225
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
STI0,8(230/230)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
42 W

Dane elektryczne

Sprawność
95 %
Straty bez obciąż.
17 W
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Moc znamionowa
0.8 VA
Względne napięcie zwarcia
3,2 %
Straty zwarciowe
25 W
Krótkotrwała wartość znamionowa
2 kVA
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Cechy
Osobne uzwojenia
Pełna impregnacja próżniowa
Wzmocniona izolacja

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Uchwyt przyłączeniowy
Tak dla > 115 A
Typ połączenia
Końcówki, < 115 A
Stopień ochrony
IP00
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory sterujące ST
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Sterowanie jednofazowe, transformator separacyjny i bezpieczeństwa

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015