Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

029977
STI0,06(230/24)

Eaton Moeller® series STI, transformator sterujący, 0,06 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 230 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 24 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® STI, transformator sterujący
Numer katalogowy
029977
EAN
4015080299776
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
91 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
1.44 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
CE
UL5085-1
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL Recognized
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 506
Certified by UL for use in Canada
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
CSA-C22.2 No. 66.1-06
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
STI0,06(230/24)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
11 W

Dane elektryczne

Sprawność
85 %
Straty bez obciąż.
6 W
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Moc znamionowa
0.06 VA
Względne napięcie zwarcia
7,8 %
Straty zwarciowe
5 W
Krótkotrwała wartość znamionowa
0.13 kVA
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Cechy
Osobne uzwojenia
Pełna impregnacja próżniowa
Wzmocniona izolacja

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Uchwyt przyłączeniowy
Tak dla > 115 A
Typ połączenia
Końcówki, < 115 A
Stopień ochrony
IP00
Współczynnik czasu pracy
100 %
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory sterujące ST
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Sterowanie jednofazowe, transformator separacyjny i bezpieczeństwa

Eksport specyfikacji produktu