Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Rozdzielnica MCB, +drzwi, 9HP, Wys. x szer. x gł. = 250 x 187,5 x 150 mm
| Nazwa produktu |
Obudowa Eaton xEnergy Safety CI dla wyłączników nadprądowych MCB
|
| Numer katalogowy |
032139
|
| EAN |
4015080321392
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
250 mm
|
| Szerokość produktu |
188 mm
|
| Masa produktu |
1.81 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Kod modelu |
AE/I23E/T
|
| Funkcje |
Przygotowana obudowa
Plombowane |
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Obudowa dla aparatury modułowej
Przygotowana obudowa xEnergy Safety Ci |
| Typ akcesor. / części zam. |
Obudowa dla aparatury modułowej
|
| Kolor |
Szary
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Dolna cz.: 960°C / pokrywa: 850°C; wymagania wg normy prod. spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Typ obudowy |
Inne
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
transparentne Jedna |
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Głębokość wewnętrzna |
150 mm
|
| Liczba i pojemność zacisków (PE i N) |
Na każdym 1 x (2,5 - 25 mm²)
Na każdym 7 x (0,5 - 4 mm²) |
| Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie) |
9
|
| Liczba rzędów |
1
|
| Typ jednostki |
Samodzielne urządzenie
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
9
|
| Głębokość wbudowania |
100 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
Szyny DIN |
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
11 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
23 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
13 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
12 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
26 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
24 W
|