Eaton Moeller® series STI, transformator sterujący, 1,3 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 230 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 230 V
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® STI, transformator sterujący
|
| Numer katalogowy |
035256
|
| EAN |
4015080352563
|
| Długość/głębokość produktu |
138 mm
|
| Wysokość produktu |
157 mm
|
| Szerokość produktu |
175 mm
|
| Masa produktu |
14.607 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0570 Part 2-2
IEC/EN 61558-2-2 UL5085-1 UL File No.: E167225 UL 5085-2 CSA-C22.2 No. 66 CE VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) VDE 0113, VDE 0100 Part 410 IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 CSA-C22.2 No. 66.2-06 IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL Recognized Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada UL 506 CSA-C22.2 No. 66.1-06 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
|
| Kod modelu |
STI1,3(230/230)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
67 W
|
| Sprawność |
95 %
|
| Straty bez obciąż. |
32 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Moc znamionowa |
1.3 VA
|
| Względne napięcie zwarcia |
3 %
|
| Straty zwarciowe |
35 W
|
| Krótkotrwała wartość znamionowa |
3.7 kVA
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 V
|
| Cechy |
Wzmocniona izolacja
Osobne uzwojenia Pełna impregnacja próżniowa |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Uchwyt przyłączeniowy |
Tak dla > 115 A
|
| Typ połączenia |
Końcówki, < 115 A
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Klasa izolacji |
B
|
| Odczep. uzw. pierw. |
± 5 %
|
| Kategoria produktu |
Jednofazowe transformatory sterujące ST
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Typ |
Sterowanie jednofazowe, transformator separacyjny i bezpieczeństwa
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015