Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

035262
STI0,25(230/24)

Eaton Moeller® series STI, transformator sterujący, 0,25 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 230 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 24 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® STI, transformator sterujący
Numer katalogowy
035262
EAN
4015080352624
Długość/głębokość produktu
91 mm
Wysokość produktu
112 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
3.625 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL 506
CSA-C22.2 No. 66
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2
CE
UL Recognized
UL5085-1
VDE 0570 Part 2-2
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL File No.: E167225
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
STI0,25(230/24)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
27 W

Dane elektryczne

Sprawność
90 %
Straty bez obciąż.
13 W
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Moc znamionowa
0.25 VA
Względne napięcie zwarcia
5,1 %
Straty zwarciowe
14 W
Krótkotrwała wartość znamionowa
0.6 kVA
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Cechy
Osobne uzwojenia
Pełna impregnacja próżniowa
Wzmocniona izolacja

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Uchwyt przyłączeniowy
Tak dla > 115 A
Typ połączenia
Końcówki, < 115 A
Stopień ochrony
IP00
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory sterujące ST
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Sterowanie jednofazowe, transformator separacyjny i bezpieczeństwa

Eksport specyfikacji produktu