Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

036320
M3-CI48

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, Stal, ocynkowany, D = 3 mm, do obudowy CI48

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Safety Ci metalowa ocynkowana
Numer katalogowy
036320
EAN
4015080363200
Długość/głębokość produktu
3 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
750 mm
Masa produktu
5.409 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
M3-CI48

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
włącznie z 4 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
Używane z
CI48...

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Płyty montażowe
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • System mocowania
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa 3 mm, nieperforowana, ocynkowana
Materiał
Stal
Blacha stalowa 3 mm, nieperforowana, ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu