Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

044005
SE-RS-I43

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zespoły szyn zbiorczych Obudowa CI, do montażu szyn zbiorczych, podstawy bezpieczników, 3-bieg., na znamionowy prąd roboczy 250 A, może być stosowana do CI43...

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Montaż szyny zbiorczej RS Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
044005
EAN
4015080440055
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
1.104 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SE-RS-I43

Dodatkowe informacje

Funkcje
Do mocowania podstaw bezpiecznikowych do szyn zbiorczych
Przygotowana obudowa
3-bieg., do prądu nominalnego 250 A
Odpowiednie do
Montaż podstaw bezpiecznikowych do szyn zbiorczych
3-bieg., do prądu nominalnego 250 A
Używane z
Ci43
Modułowy system szyn zbiorczych
xEnergy Safety Ci
Przygotowane obudowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zespół szyny zbiorczej
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
  • Modułowy system szyn zbiorczych
  • Przygotowane obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
250 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
50 mm
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.