Eaton Moeller® series STI, transformator sterujący, 1,3 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 400 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 230 V
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® STI, transformator sterujący
|
| Numer katalogowy |
046918
|
| EAN |
4015080469186
|
| Długość/głębokość produktu |
138 mm
|
| Wysokość produktu |
157 mm
|
| Szerokość produktu |
175 mm
|
| Masa produktu |
14.961 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) UL 5085-2 UL Recognized IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 IEC/EN 61558-2-2 CSA-C22.2 No. 66.2-06 IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 UL 506 UL5085-1 VDE 0570 Part 2-2 CE UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 66 UL File No.: E167225 CSA-C22.2 No. 66.1-06 UL report applies to both US and Canada |
| Notatki dotyczące katalogu |
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
|
| Kod modelu |
STI1,3(400/230)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
67 W
|
| Sprawność |
95 %
|
| Straty bez obciąż. |
32 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Moc znamionowa |
1.3 VA
|
| Względne napięcie zwarcia |
3 %
|
| Straty zwarciowe |
35 W
|
| Krótkotrwała wartość znamionowa |
3.7 kVA
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 V
|
| Cechy |
Wzmocniona izolacja
Osobne uzwojenia Pełna impregnacja próżniowa |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Uchwyt przyłączeniowy |
Tak dla > 115 A
|
| Typ połączenia |
Końcówki, < 115 A
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Klasa izolacji |
B
|
| Odczep. uzw. pierw. |
± 5 %
|
| Kategoria produktu |
Jednofazowe transformatory sterujące ST
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Typ |
Sterowanie jednofazowe, transformator separacyjny i bezpieczeństwa
|