Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

050718
T0-3-8233/Z

Seria Eaton Moeller® T0 Łącznik zakresowy, 20 A, montaż tylny, 3 zespoły montażowe, styki: 6, bez samopowrotu, 1-6, konstrukcja: 8233

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T0, łącznik zakresowy
Numer katalogowy
050718
EAN
4015080507185
Długość/głębokość produktu
137 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
48 mm
Masa produktu
0.163 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
UL File No.: E36332
CE
UL
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T0-3-8233/Z

Siłownik

Funkcja elem. wykon.
Bez pozycji 0 (WYŁ.)
Bez samopowrotu
Typ siłownika
Przełącznik
Liczba stopni
6 (45°)
Liczba stopni przełączania
6

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba styków
6

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.6 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
100 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
110 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
80 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
60 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
13.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
7.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
10 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
10 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 230 V
20 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 400 V
20 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
15.6 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V
8.5 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
20 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Wyposażone w:
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Napis
1-6
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 1
IP65
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
8241
Trwałość mechaniczna
400 000 operacji
Sposób montażu
Montaż na panelu tylnym
Pozycja montażu
Zgodny z wymaganiami
Liczba styków
3
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Montaż rozłączny
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Montaż przedni
Kąt przełączania
45 °
Typ
Łącznik zakresowy

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
7.5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
6 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
320 A, styki, 1 sekunda
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
50A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
20 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
20 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
5
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
130 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
16 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG)
18–14
Pojemność zacisku (sztywny/pleciony)
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm²
Moment dokręcania
8,8 lb-in, Zaciski śrubowe
1 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu