Eaton Moeller® series DILEEM, stycznik mocy, 12 V DC, 3-biegunowy, 380 V 400 V, 3 kW, styki Z = zwierne= 1 Z, Zaciski śrubowe, sterowanie DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILEEM, miniaturowy stycznik
|
| Numer katalogowy |
051644
|
| EAN |
4015080516446
|
| Długość/głębokość produktu |
54 mm
|
| Wysokość produktu |
58 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.206 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660 CSA IEC/EN 60947-4-1 CE IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 UL UL 508 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
|
| Kod modelu |
DILEEM-10-G(12VDC)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
40 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
16 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
19 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
10 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
50 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0.6 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.2 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6.6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.3 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
90 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
90 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
64 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
42 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. zdoln. zał. do 440 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
110 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤15 ms (1 styk połączony szeregowo)
2,5 A przy 60 V, DC L/R ≤15 ms (2 styki połączone szeregowo) 1,5 A przy 100 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo) 0,5 A przy 220 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo) |
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
6.6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
6.6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
3.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
3.7 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
2.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 12 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 24 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V |
20 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
1.8 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
3.1 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.3 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.3 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
2.4 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
300 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
300 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 300 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140 300 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Cechy |
Styki z wymuszonym otwarciem zgodne z normą EN 60947-5-1 załącznik L, z modułem styków pomocniczych
|
| Wyposażone w: |
Styk pomocniczy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki miniaturowe do silników i obciążeń rezystancyjnych
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 000 operacji
200 000 operacji (przy 240 V, AC-15) 150000 operacji (przy 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 styki szereg. przy 0,5 A) |
| Pozycja montażu |
Wg potrzeb (z wyjątkiem pionowej z zaciskami A1/A2 na dole)
|
| Częstotliwość pracy |
9000 przestawień mechanicznych/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
10 g, Styk główny zwierny, Jednostka podstawowa bez modułu styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
20 g, styk pomocniczy zwierny Z, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms 10 g, Styk główny zwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 20 g, styk pomocniczy rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms 8 g, Styk pomocniczy zwierny, jednostka podstawowa bez modułu styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Odpowiednie do |
również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Czas trwania łuku |
12 ms przy 690 V AC
|
| Czas przełączenia |
40 - 50 ms
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V DC x Uc
|
| Pobór mocy |
Wygładzone napięcie DC lub trójfazowy mostek prostowniczy
2,3 VA/W przy DC (moc przyciągania/trzymania) |
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
12 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
12 V
|
| Czas przeł. (AC, zwierne, z moduł. wył. pom., opóźnienie zam.) |
70 ms
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
35 ms
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie zam.) — min. |
26 ms
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
25 ms
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
15 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
0.25 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
1.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
1 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
2 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
3 HP
|
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
6 A gG/gL, Maks. Bezpiecznik 500 V, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
10 A szybka, Maks. Bezpiecznik 500 V, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania PKZM0-4, Maksymalny zabezpieczający wyłącznik nadprądowy, Tylko zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 500 V |
20 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 500 V |
10 A gG/gL
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
15 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
8 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75-1,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18–14
|
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, Zaciski śrubowe
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015