Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

078901
D200-CI48

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywa, Przezroczysty, szary przydymiony, Wys. x szer. x gł. = 750x375x100 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
078901
EAN
4015080789017
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
750 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
1.805 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
D200-CI48

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Plombowane zamknięcia pokryw
Odpowiednie do
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
U-Ci48
Podstawowa obudowa
xEnergy Safety Ci
Pokrywa obudowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Pokrywa obudowy bez otworów
Kolor
Przezroczysty, szary przydymiony
Inne maszyny
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • Pokrywa obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 40 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65, z dołem
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
transparentne
Materiał
z tworzywa sztucznego
Głębokość montażowa
200 mm
Wykończ. powierzchni
Nieutwardzony
Typ jednostki
System modułowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
32 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
64 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
35 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
33 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
70 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
67 W

Eksport specyfikacji produktu