Seria Eaton Moeller® T0 Uniwersalne przełączniki sterujące, 20 A, montaż tylny, 3 zespoły montażowe, styki: 6, Momentary, 2>0<1, konstrukcja: 15394
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® T0, uniwersalny przełącznik sterujący
|
| Numer katalogowy |
081571
|
| EAN |
4015080815716
|
| Długość/głębokość produktu |
137 mm
|
| Wysokość produktu |
48 mm
|
| Szerokość produktu |
48 mm
|
| Masa produktu |
0.163 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60204
CSA CE IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NLRV VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94 UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
|
| Kod modelu |
T0-3-15394/Z
|
| Wyposażone w: |
Powrót do położenia 0
Czarne pokrętło z tabliczką czołową Pozycja 0 (wył.) |
| Napis |
2>0<1
|
| Liczba biegunów |
3-biegunowy
|
| Stopień ochrony |
NEMA 1
IP65 NEMA 12 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
8241 |
| Trwałość mechaniczna |
400 000 operacji
|
| Sposób montażu |
montaż rozłączny
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Liczba styków |
3
|
| Częstotliwość pracy |
1 200 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Łączniki sterownicze
|
| Kategoria produktu |
Łączniki sterownicze
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
|
| Odpowiednie do |
Montaż natynkowy
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA) Montaż rozłączny Montaż przedni |
| Kąt przełączania |
45 °
|
| Typ |
Uniwersalny przełącznik sterujący
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG) |
18–14
|
| Pojemność zacisku (sztywny/pleciony) |
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm² |
| Rozmiar śruby |
M3.5, Zacisk śrubowy
|
| Moment dokręcania |
8,8 lb-in, Zaciski śrubowe
1 Nm, Zaciski śrubowe |
| Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
100 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
110 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
80 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
60 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
| Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms |
10 A
|
| Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms |
10 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V |
1 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V |
10 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V |
10 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V |
10 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V |
5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 230 V |
20 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 400 V |
20 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V |
15.6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V |
8.5 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
20 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
6 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
320 A, styki, 1 sekunda
|
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
50A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
20 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Klasa nośności |
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%) 1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%) |
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V |
1
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V |
1
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V |
2
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V |
3
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V |
3
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V |
5
|
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
16 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA) |
| Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
| Napięcie na parę styków poł. szer. |
60 V
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
0.5 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe |
1 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
1.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
7.5 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
7.5 HP
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
|
| Liczba styków |
6
|
| Funkcja elem. wykon. |
Samopowrót z pozycji 1 i 2
Z samopowrotem 8207 Samopowrót z obu kierunków do pozycji 0 |
| Typ siłownika |
Rączka
|
| Liczba stopni przełączania |
3
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.6 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
20 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015