Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Cokół, dla rozdzielnicy stojącej CI, B=1125mm
| Nazwa produktu |
Cokół profilu montażowego rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
084357
|
| EAN |
4015080843573
|
| Długość/głębokość produktu |
1125 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
300 mm
|
| Masa produktu |
9.295 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
SS5-ID1125
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Konfiguracja zewnętrzna
|
| Używane z |
Montaż rozdzielacza stojącego
CI izolowana obudowa Akcesorium Montaż tablicy rozdzielczej |
| Typ akcesor. / części zam. |
cokół
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Model |
Kompletny cokół
|
| Typ |
|
| Nośność — maks. |
375 kg
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
300 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1125 mm
|