Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

086384
Q18D-BL

Eaton Moeller® series RMQ16 Przycisk, niebieski, z samopowrotem Q18D-BL

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
Numer katalogowy
086384
EAN
4015080863847
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.007 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 46552
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
Kod modelu
Q18D-BL

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk uruchamiający
Kolor siłownika
Niebieska
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na życzenie
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
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Siła załączania
4 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
16 mm
Wysokość otwarcia
0 mm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Płaski
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
NEMA 1
IP65
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 1
IP65
Napis
Puste
Typ elementu przedniego
Płaski
Typ klosza
Kwadrat
Trwałość mechaniczna
3000000 operacji
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Szerokość otworu
0 mm
Kategoria produktu
RMQ16
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 18 x 18 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.