Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

088404
Q25DR-GE

Przycisk RMQ16 z serii Eaton Moeller®, żółty, bez samopowrotu Q25DR-GE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
Numer katalogowy
088404
EAN
4015080884040
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.008 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
CE
CSA File No.: 46552
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
Kod modelu
Q25DR-GE

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk uruchamiający
Kolor siłownika
Żółty
Funkcja elem. wykon.
Awaryjno-sieciowa
Funkcja blokady po przełączeniu
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Siła załączania
4 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
16 mm
Wysokość otwarcia
0 mm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Projekt
Płaski
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
Stopień ochrony
IP65
NEMA 1
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 1
Napis
Puste
Typ elementu przedniego
Płaski
Typ klosza
Kwadrat
Trwałość mechaniczna
3000000 operacji
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Szerokość otworu
0 mm
Kategoria produktu
RMQ16
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 25 x 25 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.