Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

093849
HDP-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Wsporniki górnej płyty do części DP-ID

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria przestrzeni podłączeniowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
093849
EAN
4015080938491
Długość/głębokość produktu
10 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.117 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
HDP-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Wsporniki do płyty górnej
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
2 szt. na każdą szerokość pola
Używane z
Montaż tablicy rozdzielczej
Akcesorium
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Wspornik
Kolor
Szary
Model
Zestaw montażowy
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu