Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Izolowana obudowa, gładkie boki, Wys. x szer. x gł. = 500 x 375 x 225 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
098469
|
| EAN |
4015080984696
|
| Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
| Wysokość produktu |
500 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
4.792 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Kod modelu |
CI45X-200
|
| Cechy |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym |
| Charakterystyka palności (UL) |
V1 (podstawa) (UL94)
V2 (osłona) (UL94) |
| Klasa ochrony |
II
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Gładkie płyty boczne, Bez wytłoczenia, zawiera paski mocujące do montażu na ścianie, plombowane elementy mocujące pokrywy, ścianki boczne o grubości 6,5 mm, zintegrowany mechanizm odciążający na wypadek zwarć
|
| Odpowiednie do |
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz |
| Kolor |
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa) Szary |
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Typ |
Obudowa podstawowa Obudowy pod klienta xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 30 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-40 °C - 80 °C
|
| Odporność temperaturowa |
Odporny na temperaturę: -40°C–+120°C (obudowa)
Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka) Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający) |
| Integralność obwodu |
Inne
|
| Typ podstawy |
Płaszczyzna
|
| Głębokość wbudowania |
200 mm
|
| Odporność chemiczna |
Odporność na: kwasy < 10%, olej mineralny, alkohol, benzyna, smary, roztwory soli
Częściowo odporny na: Kwasy > 10% Nieodporny na: ługi, benzol |
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Opcjonalne
Brak transparentne |
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Materiał |
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa) Bezhalogenowe |
| Głębokość montażowa z płytą montażową |
200 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Liczba wejść kablowych |
0
|
| Liczba urządzeń |
1
|
| Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.) |
0
|
| Liczba rzędów |
0
|
| Grubość płyty (szafa) |
9 mm
|
| Grubość płyty (drzwi/pokrywa) |
6 mm
|
| Odporność na mgłę solną |
IEC 60068-2-11
|
| Wykończ. powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Ochrona powierzchni |
Inne maszyny
|
| Obróbka powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Typ jednostki |
Samodzielne urządzenie
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
17
|
| Stopień ochrony |
IK10
Inne maszyny IP65 |
| Głębokość wewnętrzna |
200 mm
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
31 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
62 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
36 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
33 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
72 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
67 W
|