Seria Power Defense Eaton Moeller – wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny, 4 p, 63A, wielkość 1
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series Power Defense molded case switch-disconnector
|
| Numer katalogowy |
111998
|
| EAN |
4015081115464
|
| Długość/głębokość produktu |
88 mm
|
| Wysokość produktu |
145 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
1.15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC
|
| Kod modelu |
LN1-4-63-I
|
| Funkcje |
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Z mechanizmem ryglującym Opcjonalny wyzwalacz napięciowy |
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Zastosowanie |
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
LN1
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako rozłącznik główny Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy Jako wyłącznik awaryjny |
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Cechy specjalne |
Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113. Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100. Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 63 A
|
| Typ |
Rozłącznik izolacyjny
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
4,52 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Trwałość elektryczna |
10 000 operacji przy 415 V AC-1
5000 operacji przy 690 V AC-3 7500 operacji przy 690 V AC-1 10 000 operacji przy 400 V AC-1 7500 operacji przy 400 V AC-3 7500 operacji przy 415 V AC-3 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
100 kA
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem dobezpieczającym |
PN1(N1)-63…125: 125 AgGgL; PN1(N1)-160: 160 AgGgL
80 kA przy 690 V 100 kA przy 400/415 V |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem za urządzeniem |
100 kA przy 400/415 V
10 kA przy 690 V PN1(N1)-63…125: 125 AgGgL; PN1(N1)-160: 160 AgGgL |
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
6000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowa częstotliwość pracy |
50 Hz
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-23, 400 V |
30 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V |
0 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
400 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
160 A (690 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania)
160 A (690 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 160 A (415 V AC-1, zdolność włączania i rozłączania) 160 A (415 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania) |
| Znamionowy prąd ciągły przy AC-21, 400 V |
0 A
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
2.8 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
2 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
2 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
2 kA
|
| Bezpieczniki urz. zabezp. przed zwarciem — maks. |
125 A gL
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Moc łączeniowa przy 400 V |
0 kW
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP20
|
| Kolor uchwytu |
Szary
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
Montaż na podłożu Instalacja w rozdzielnicy modułowej Montaż rozłączny Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Cechy specjalne |
Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113. Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100. Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 63 A
|
| Położenia przełącznika |
I, +, 0
|
| Złącza standardowe |
Zacisk skrzynkowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Zacisk tunelowy 25 mm²–95 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
0,75 mm²–1,5 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Maks. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
M6 z tyłu złącza śrubowego Min. 12 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym 6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
25 mm²–70 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu przełącznika
25 mm²–70 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 25 mm² - 95 mm² (1x) 25 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 9 segmentów o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym |