Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, podwójny cylinder, 120 A, 690 V AC/500 V DC (IEC), 700 V AC/500 V DC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS Sym., 50 kA DC przy 500 V DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
120FEE
|
| EAN |
5027590429702
|
| UPC |
051712830539
|
| Długość/głębokość produktu |
94 mm
|
| Wysokość produktu |
36 mm
|
| Szerokość produktu |
20 mm
|
| Masa produktu |
91.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Wartość znamionowa prądu |
120 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
500 V
|
| Rozstaw przyłączy |
71 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1900 przy 415 V, 3100 przy 660 V
|
| Straty mocy w watach |
32 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane, cylindryczny podwójny
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
540
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kA RMS sym., 50 kA przy 500 V DC
|
| Rodzaj połączenia |
Koniec ostrza x koniec ostrza
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Sposób montażu |
Sworzeń
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
FEE
|
| Odpowiednie do |
Zestaw wskaźników wyzwolenia (wskaźnik + klipsy) EC-600
Wskaźnik bezpiecznika TI700 Mikroprzełącznik/adapter MAI Mikroprzełącznik/adapter MBI |
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|