Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik 3-b., 800A, wysówny, H
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
123152
|
| EAN |
4015081207572
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
24.82 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Kod modelu |
IZMX16H3-U08W
|
| Wartość znamionowa prądu |
800 A
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik wyłączenia
|
| Rama |
IZMX16
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Główne tory przewodzące prąd 23 kA w sieciach elektroenergetycznych IT do U = 440 V
|
| Typ |
|
| Używane z |
Otwarty wyłącznik
Wyłączniki powietrzne/ rozłączniki izolacyjne |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Urządzenie z wyświetlaczem LCD -20°C–70°C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
80 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
800 A
|
| Typ siłownika |
Przycisk
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks. |
8000 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min. |
1600 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks. |
9600 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min. |
1600 A
|
| Czas załączenia przy zwaln. sprężyny |
30 ms
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenie przez szynę
|
| Trwałość elektryczna |
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
10 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF z konserwacją) |
| Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks. |
60
|
| Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
42 kA
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
800 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
400 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą |
80 W
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
12 kV AC
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz |
65 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz |
137 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
42 kA
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
800 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C |
800 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C |
800 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C |
800 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
8000 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
800 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego |
2 - 10 x Ir
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
9600 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
0 A
|
| Kategoria użytkowa |
B
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP55 z osłoną ochronną IP41 z ramką uszczelniającą drzwi |
| Budowa urządzenia |
Technika wsuwania urządzenia do zabudowy
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,) |
| Sposób montażu |
Wysuwane
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
2
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona uniwersalna
|
| Masa wersji kasetowej (3-biegun.) |
18 kg
|
| Masa wersji typu kaseta (4-biegunowej) |
21 kg
|
| Masa wersji sztywnej wyjmowanej (3-biegunowej) |
28 kg
|
| Masa wersji sztywnej wyjmowanej (4-biegunowej) |
33 kg
|
| Pojemność złącza (listwa miedziana) |
5 mm x 50 mm (2x) do montażu na stałe (czarny)
5 mm x 50 mm (2x) do jednostek wysuwnych (czarny) |