Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123239
INX16B4-12W

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Przełącznik, rozłącznik, 4-bieg., 1250 A, wysuwny, 16B4, 12 W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
Numer katalogowy
123239
EAN
4015081208449
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
32.49 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
INX16B4-12W

Dostawy

Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
Rozłącznik

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1250 A

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Wysuwne
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna

Eksport specyfikacji produktu