Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123248
IZMX16N4-V10W

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. IZMX16, 4-bieg., 1000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 500 A–1000 A, Technika wysuwania, ochrona selektywna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
123248
EAN
4015081208531
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
29.07 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX16N4-V10W

Delivery program

Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
Wyłącznik

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1000 A

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Wysuwane
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.