Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123348
Kod modelu: IZMX16B3-V10F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Breaker IZMX16, 3p, 1000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 500 A - 1000 A, Fixed, Selective operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123348
EAN
4015081209538
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
18.715 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16B3-V10F

Delivery program

Type
Circuit breaker
Number of poles
Three-pole

Technical Data - Electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
1000 A

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Fixed
Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.