Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123379
Kod modelu: IZMX16N3-U12F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1250 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Fixed, Universal protection

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123379
EAN
4015081209842
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
18.715 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16N3-U12F

Delivery program

Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker

Technical Data - Electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
1250 A

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.