Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123396
Kod modelu: IZMX16H3-V06F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Breaker IZMX16, 3p, 630 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 65 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 315 A - 630 A, Fixed, Selective operation

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123396
EAN
4015081210015
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
18.715 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16H3-V06F

Dostawy

Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker

Technical data - electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
630 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.