Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Operator silnika, 110-125 VAC/DC, Acc
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX motor operator
|
| Numer katalogowy |
124265
|
| EAN |
4015081218707
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
150 mm
|
| Masa produktu |
0.905 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
+IZMX-M16-110AD
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zdalne przełączanie
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
INX16…
IZMX16 |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Zakres napięcia sterowania |
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
0,85 - 1,1 x Us 110 - 125 VDC |
| Wartość znamionowa prądu — maks. |
2 V AC/1 V DC (maksymalny prąd podtrzymujący)
|
| Czas ładowania mechan. grom. energię przy wyk. sprężyny przy 1 x Us |
3 s DC
3 s AC 50/60 Hz |
| Pobór energii podczas przyciągania przy 35 ms — maks. |
3 VA/W
|
| Pobór mocy |
280 AC / 150 DC
280 VA AC 50/60 Hz 150 W DC |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
127 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
127 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
110 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
125 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
110 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
1 A DC
2 A AC 50/60 Hz 2 V AC/1 V DC (maksymalny prąd podtrzymujący) |
| Wart. znam. prądu rozruchowego |
6 A AC 50/60 Hz, 5 A DC
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Liczba uruchomień na minutę — maks. |
3
|
| Typ napędu przełącznika |
Napęd silnikowy
|